Il Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto 10G SFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center. I cavi DAC sono progettati per l'uso in supercomputer e sistemi hyperscale che hanno requisiti molto severi.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità con H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-PC01 a SFP-10G-PC01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto per Switch FS
Hot #21254
Hot #21254
13,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-PC01
17.5K Venduti
1.6K Recensioni
9 Domande
Lunghezza:
3731 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
873 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 28 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10G SFP+ DAC Cavo Twinax (1 metro, Passivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)
Specifiche
FS Genuine
SFP-10G-PC01
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
23mm
Cavo AWG
30AWG come predefinito, 24AWG per l'opzionale
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.1W
Alimentatore
3.3V
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
Raggio minimo di curvatura di 23mm
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Abilita la connettività senza soluzione di continuità per la tua rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Applicazione (1)Cable Length (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1432
189
61
0
3
T***u
Hong Kong, China
August 30, 2024
Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
Canada
August 26, 2024
Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***e
Singapore
August 06, 2024
Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente