L'Intel Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-LRS fino a 300m su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Tutti i nostri transceiver sono conformi agli standard MSA (Multi-Source Agreement) per garantire una perfetta integrazione di rete. Altre caratteristiche del prodotto sono il supporto del Monitoraggio Ottico Digitale (DOM), che consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#212135
#212135
57,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLRS-31
4 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Transceiver Models:
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Intel Compatibile 25GBASE-LR-S SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm,300m, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GLRS-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78125Gb/s
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
300m
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-5~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-8.5dBm
Bilancio di Potenza
3.5W
Modulazione
NRZ
Consumo d'Energia
1W
Rapporto di Estinzione
3W
CDR
Supportato
FEC Function
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
DOM
Supportato
Application
25G Ethernet/ Data Center
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Prestazioni e Qualità Leader per il 25G
Con il Chip Macom Integrato, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di imballaggio BOX progettato individualmente.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio BOX
Grande Ermeticità
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 5E-5
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Center Lunghezza d'Onda | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 300m | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Tipo di Trasmettitore | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Media | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Tecnologia d'Imballaggio | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Applicazione | 25G Ethernet/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
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
G***s
United States
July 26, 2024
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente