FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.
Questa immagine riguarda AD-STF-SCM-SM-FS.

ST/UPC Femmina a SC/UPC Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica Maschio Simplex Monomodale senza Flangia

#21095
#21095

Zirconia Ceramic Sleeve RoHS & REACH & WEEE

15,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-STF-SCM-SM-FS
3.6K Venduti
5 Recensioni
1 Domanda
32 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Adattatore in fibra ottica Simplex Monomodale ST Femmina a SC Maschio

L'adattatore a fibra ottica, talvolta chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi a fibra ottica o i connettori a fibra ottica tra due linee a fibra ottica.

L'adattatore in fibra ottica ibrido ST-SC è uno stile speciale di adattatore in fibra ottica che supporta il collegamento di precisione di diversi tipi di connettori in fibra ottica.È stato appositamente progettato per incorporare il fattore di forma ST in un ambiente configurato SC. Il design compatto consente agli operatori di rete di ridurre i costi grazie al risparmio di spazio e all'eliminazione dei gruppi di cavi ibridi.

Specifiche
Connettore 1
ST Femmina
Connettore 2
SC Maschio
Stile di Corpo
Simplex
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.5dB
Durata
1000 volte
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Temperatura di Lavoro
-25~70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso una connessione diretta con la linea in fibra ottica.
Cappuccio Protettivo Antipolvere
Previene l'adattatore dalla polvere e lo mantiene pulito
Manicotto in Ceramica di Alta Precisione
Assicura la massima connessione tra i ponticelli in fibra
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Application (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

C***s

United States

July 19, 2021
5.0
Works great, have had no problems
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***f

United States

May 03, 2015
5.0
Product was delivered as promised and the product was just what I expected. Great experience. I will order from them again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

a***n

Canada

April 16, 2015
5.0
Quality product, well packed and organized. Fast shipping and procesing times.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente