NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 è un 2x 400Gb/s doppia porta OSFP a four 200Gb/s doppia porta QSFP112 Cavo in Rame ad Attacco Diretto. L'estremità OSFP a 8 canali a doppia porta utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'uso nelle gabbie degli switch Quantum-2 e Spectrum-4. Le quattro estremità da 200G supportano 2 canali di 100G-PAM4 (200G) e utilizzano un fattore di forma QSFP112 piatto per l'uso in adattatori ConnectX-7 e DPU BlueField-3 che utilizzano dissipatori di calore ridiing sulla gabbia del connettore. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#210707
#210707
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC02
34 Venduti
1 Recensione
2 Domande
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NVIDIA InfiniBand MCP7Y40-N002 Compatibile 800G OSFP a 4 x 200G QSFP112 DAC Cavo di Breakout (2 metri, Passivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MCP7Y40-N002
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP a 4x QSFP112
Velocità Massima di Dati
800Gbps
Media
Copper
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza di Cavo
2m (3ft)
Wire AWG
28AWG
Raggio di Curvatura Minimo
31mm
Consumo d'Energia
0.1W
Materiale di Giacca
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo | Rame di Breakout Passivo |
Tasso di Dati | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 200G |
Tipo di Connettore | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Cavo AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolli | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
M***y
United States
March 14, 2024
Everything works perfect, Shipping was done fast and professional will keep you guys in mind for future orders.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente