Il box di distribuzione della fibra è un contenitore a connessione rapida sigillato meccanicamente. Offre un adattatore MTP a 12 fibre sul retro delle unità instradato verso adattatori LC duplex sul campo laterale, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità.
Il box di distribuzione MTP-LC ha una classe di protezione IP67 che garantisce l'impermeabilità, la connettività flessibile e la demarcazione per le applicazioni FTTA, tra cui le reti di telecomunicazione, la trasmissione dati, le LAN, l'implementazione in radiocomunicazioni remote ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
FTTA Waterproof MTP-12 a 6 x LC Duplex OS2 Box di Distribuzione in Fibra Ottica
FTTA Waterproof MTP-12 a 6 x LC Duplex OS2 Box di Distribuzione in Fibra Ottica
Grazie ai connettori di alta qualità e alle fibre Corning, garantisce una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.
Il box di distribuzione IP67 è progettato per fornire un servizio affidabile per molti anni e una connettività e demarcazione flessibile per le applicazioni in ambienti difficili.
Il box di distribuzione impermeabile supporta il montaggio a parete, su antenna/palo e in superficie e può essere utilizzato nelle reti di telecomunicazione, nella trasmissione dati, nelle LAN e nell'implementazione delle Radio Remote.