Il 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo è progettato per l'uso in collegamenti 200 Gigabit Ethernet su fibra multimodale OM3, contiene quattro transceiver ottici in fibra multimodale (MMF) per ogni estremità, ciascuno dei quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 50Gb/s. Questo cavo ottico attivo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo
#208921
#208921
986,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-AO02
3 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 200G QSFP56 AOC (2 metri, QSFP56 a QSFP56)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP56-200G-AOC
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Materiale del Rivestimento
LSZH
Tipo di Cavo
OM3
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo di Energia
≤4.5W
Alimentazione
3.3V
Formato di Modulazione
PAM4
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Milioni di Ore
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
InfiniBand a Bassa Latenza e ad Alta Larghezza di Banda
Il chip Semtech integrato con design analogico clock-and-data recovery (CDR) garantisce una latenza e un consumo di energia bassissimi, assicurando una trasmissione stabile e risparmiando energia.
Chip Semtech CDR
Bassa Latenza
≤4.5W
Basso Consumo Energetico
200Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato.
30mm Raggio minimo di curvatura
consente di effettuare curve più strette per il passaggio dei cavi.
Peso Leggero
Consente di eseguire corse di fibre dense con un supporto minimo.
Nessun Connettore Ottico MPO
Evita i problemi di pulizia e riduce le fasi di installazione.
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
M***o
United States
December 05, 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente