FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Questa immagine riguarda .

LC/APC Simplex OS1/OS2 Connettore Meccanico per Montaggio in Campo Monomodale

New #208549
New #208549

Per Cavo da 0,9/2,0/3,0 mm Ghiera Prelucidata

5,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-FAOC-LCA-SM-P
134 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

LC/APC Simplex OS1/OS2 Connettore Meccanico del Gruppo di Campo Monomodale

Il connettore in fibra ottica LC APC è un connettore in fibra simplex monomodale 9/125μm OS1/OS2, compatibile con fibre ottiche da 250µm e 900µm e con cavi da 0,9mm, 2mm e 3mm. Ogni connettore, con kit di avvio separato, è disponibile per cavi di stile con diametro di 0,9 e 2,0 mm e il dispositivo di fissaggio della lunghezza garantisce la spelatura della fibra nel giusto intervallo.
Il connettore installabile sul campo è un connettore prelucidato in fabbrica che elimina la necessità di lucidatura manuale sul campo. Una tecnologia di giunzione meccanica comprovata che assicura un allineamento preciso della fibra, uno stub di fibra pre-tagliato in fabbrica e un gel proprietario per la corrispondenza dell'indice si combinano per offrire una terminazione immediata a bassa perdita. Ogni connettore è codificato a colori secondo i requisiti standard del settore per facilitare l'identificazione durante e dopo l'installazione. Rappresenta una soluzione ideale per il cablaggio ottico all'interno di edifici e piani per applicazioni LAN e CCTV e per l'espansione dell'FTTH.
Si noti che i diametri di 0,9mm, 2,0mm e 3,0mm sono destinati allo stesso uso. Se è necessario un diametro di 0,9mm o di 2,0mm, è sufficiente installare il corrispondente kit di avvio nero.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC APC
Stile di Corpo
Simplex
Materiale della Ghiera
Ceramica
Modalità della Fibra
9/125μm Monomodale
Perdita di Inserzione
0.35dB Max, 0.15dB Typ.
Perdita di Ritorno
50dB Min.
Colore dell'Alloggiamento
Verde
Colore di Boot
Verde
Diametri dei Cavi
0.9/2.0/3.0mm
Temperatura
Conservazione -40 a 85°C (-40 a 185℉)
Operativa -20 a 75°C (-4 a 167℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
I Connettori Prelucidati Supportano l'Installazione sul Campo
La faccia terminale in fibra prelucidata in fabbrica e la tecnologia di giunzione meccanica ad alta precisione consentono di installare le reti in fibra ottica in modo rapido ed economico per offrire una terminazione immediata a bassa perdita.
Due Reinterventi per un Risultato di Terminazione Ottimale
Disponibile per Cavi di Diametro 0.9, 2.0 e 3.0mm
0,35 dB di Bassa Inserzione per Prestazioni Ottiche Ottimali
Operating Instructions

Insert the fiber into the boot and strip off 25.4-27.4mm strengthened layer

Put the cable into the length fixing device and strip the 250um fiber

Clean and check the fiber, reserve the bare fiber to 10-12mm

Insert the fiber into connector body through the fiber guide and stop when it bends

Lock the fiber and tighten the boot to make it aramid into the thread

Complete assembly and press the connector clip to remove the dust cap for use

Designed for More Rapid Deployment of Custom Fiber Links
Works perfectly for typical moves, adds, and changes in LAN, FTTx, Enterprise, and so on.
LAN/WAN/FTTx Applications
Equipment Termination
Field Repair/Replacement
Equipment Test Leads
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente