Il 200G QSFP56 Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 200GBASE. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3cd by Ethernet e Conforme a QSFP MSA. Ogni connettore QSFP56 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host.
Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento 200G-Gigabit tra le porte QSFP56-200G di switch/router/server/storage all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Attivo in Rame ad Attacco Diretto
#207333
#207333
219,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-AC03
6 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
78 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax DAC (3 metri, Attivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
Q56-AC03
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Attivo
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
33mm
Consumo di Energia
≤1.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 200 Gigabit tra porte QSFP56-200G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<1.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
33mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente