Il 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout DAC assembly è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. È pienamente conforme agli standard SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. I cavi assemblati da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati. FS offre attualmente cavi da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC in lunghezze di 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Dell Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#207305
#207305
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QPC01
0 Venduto
4 Recensioni
0 Domanda
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout DAC (1 metro, Passivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
Q-2Q56PC01
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 2 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
33.5mm
Consumo di Energia
<0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Applicazione
400G Ethernet
Tecnologia di Modulazione
PAM4
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
33.5mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
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
P***y
United States
September 20, 2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0D***o
United States
June 21, 2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0T***a
United States
March 16, 2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Acquisto verificato
Utile 30
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente