Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFP-1OC48-IR Compatibile OC-48/STM-16 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#20690
#20690
73,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-2GIR-31
40 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
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
Juniper Networks SFP-1OC48-IR Compatibile OC-48/STM-16 IR-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-1OC48-IR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
2.488Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -18dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
1
0
0
0
J***o
United States
October 09, 2016
Fast shipping and great prices !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***d
Canada
October 05, 2016
Order received in good order and in good time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***t
United States
September 01, 2016
Very nice online store.Will surely come back again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente