Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFP-1OC12-IR Compatibile OC-12/STM-4 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#20685
#20685
35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-622IR-31
23 Venduti
5 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
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
Juniper Networks SFP-1OC12-IR Compatibile OC-12/STM-4 IR-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-1OC12-IR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
622Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -28dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
1
0
0
0
P***r
Australia
November 21, 2016
The website is simple and easy to use, I am always able to find what I want and Fiberstore just cant be beaten on price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***s
Saudi Arabia
October 14, 2016
Ease of choice and an excellent selection, just what I wanted and easy to pay & check out.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente