S5860-24MG-U, uno switch L3 di nuova generazione con 24x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T con 4x 10G/25G SFP28 uplink. Precaricato con PicOS®, dotato di funzionalità SDN complete e della piattaforma di gestione compatibile AmpCon™, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.
Questo switch adotta chip Broadcom all'avanguardia per offrire una capacità di switching di 440 Gbps e un tasso di inoltro di 327 Mpps. Offre caratteristiche avanzate, come funzionalità di livello 3 avanzate, gestione semplificata e diversi protocolli multicast. Questo switch soddisfa i requisiti di alta velocità, sicurezza e intelligenza delle reti campus aziendali.
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230614111506mxkd22.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614111506mxkd22.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913112912unlz45.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614111506tvs70d.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614111506t9maho.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614111506ljouoy.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614111506vupb4b.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141115063q6job.jpg)
![S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Questa immagine riguarda S5860-24MG-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614111506nzd4o9.jpg)
S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2 https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
S5860-24MG-U, Switch Ethernet L3 PoE++ a 24 Porte, 24x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4x 25Gb SFP28, Supporto MLAG, Chip Broadcom, PicOS®
Conservazione: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Software Spotlights
Supporto MLAG
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto del riavvio perfetto di GR, del rilevamento dell'inoltro rapido di BFD e di altri meccanismi
Supporto 802.1p, IP ToS, filtraggio del traffico, SP, WRR
Supporto dello switching multistrato IPv4/IPv6 dual-stack a velocità di linea
Supporto di RIP, OSPFv2, BGP4, routing statico, RIPng, OSPFv3 e BGP4+
Supporto della Piattaforma di Gestione AmpCon™ per la Distribuzione della Configurazione Zero Day
Supporto dei protocolli standard IEEE802.3, che consentono una buona interoperabilità con apparecchiature di altre marche a livello di inoltro
Supporto dell'indirizzamento IPv6, ICMPv6, individuazione della MTU del percorso
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporto SNMP (gestito da Zabbix), RMON, backup di log e configurazione
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto delle ACL IPv6 basate su Hardware
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto DHCP snooping
Supporta la shell sicura (SSH) e SNMPv3
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231230094318qqz0tl.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024062116483919ujdv.jpg)
Prova PicOS-V gratis >
Per saperne di più su AmpCon™ >
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230906142853bhgvke.jpg)
RJ45 Porte | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ Porte | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25G Porte | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G Porte | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
Livello di Gestione | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo | — | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping | ||||||
VRRP, OSPF, BGP, PTP | ||||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | — | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
A***s
United States