Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile SFP transceiver supporta fino a 100m lunghezze di collegamento su una connessione Rame tramite un connettore RJ-45. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Juniper switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per rete aziendale per applicazioni LAN e diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni cooper.
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202301051812473ud0ve.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301051812473ud0ve.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181233srrfa6.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105181300u355ai.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
#20666
#20666
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
6.4K Venduti
671 Recensioni
10 Domande
Transceiver Models:
7489 In Magazzino DE, Riceverai entro il 6 ago., 2024
1344 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo Ottico Transceiver(Rame, 100m, RJ-45)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-1GE-FE-E-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP SGMII
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Media
Cat 6/Cat 6a
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
RJ-45
Supporto DOM
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme, IEEE STD 802.3
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311207164hh9o7.jpg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Applicazione (2)Datasheet (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
579
68
24
0
0
S***l
United States
May 20, 2024
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***r
Hungary
January 25, 2024
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***u
Canada
September 08, 2023
Working perfectly!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente