FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda N9550-64D.
01:18
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.
Questa immagine riguarda N9550-64D.

N9550-64D, 64-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 64 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed

#206579
#206579

PicOS®丨Spine丨Broadcom丨AmpCon™丨MLAG丨Voice VLAN

30.114,48 € (Incl. IVA)
FS P/N: N9550-64D
2 Venduti
2 Recensioni
8 Domande
Models:
8 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 31 lug., 2024
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
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Provate il modo più semplice per gestire la vostra rete PicOS® ora con la Piattaforma AmpCon™

N9550-64D, Switch Ethernet L3 per Data Center a 64 Porte, 64 x 400Gb QSFP-DD, PicOS®, Broadcom Chip

N9550-64D è uno switch spine in un fattore di forma 4U compatto con 64 QSFP-DD da 400 Gb, in grado di garantire una disponibilità ad alta densità. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni.
Precaricato con PicOS®, è dotato di funzionalità SDN complete e del software di gestione compatibile AmpCon™ , fornendo un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un costo totale di proprietà (TCO) inferiore.

Specifiche
Porte
64x 400G QSFP-DD
Switching Chip
BCM56990 Tomahawk4
CPU
Intel® Xeon® Processor D-1627 4-core 2.9GHz
Sistema Operativo
PicOS®
Capacità di Switching
25.6 Tbps
Tasso di Inoltro
10300 Mpps
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Massimo Consumo Energetico
1852W
Tensione d'Ingresso
100-240 VAC
Dimensioni (AxLxP)
6.89"x17.32"x29.92" (175 x 440 x 760 mm)
Ventole Sostituibili a caldo
6 (5+1 Ridondanza)
Alimentazione AC Sostituibile a caldo
4 (3+1 Ridondanza)
Temperatura Operativa
0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura di Conservazione
-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Software Spotlights

Visibilità e Analisi
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti
Gestione Automatizzata del Ciclo di Vita AmpCon™
64 Porte Soddisfano le Esigenze di Distribuzione ad Alta Densità
64 porte 400Gx hanno prestazioni a bassa latenza e non bloccanti.
BCM56990
Broadcom Chip
25.6 Tbps
Capacità di Switching
10300 Mpps
Tasso di Inoltro
Alimentazioni Ridondanti e Ventole Intelligenti
Forniti di default con 3+1 alimentazioni e ventole intelligenti, garantiscono un'elevata disponibilità e longevità.
Velocità di Switch
64x400G
32x400G
32x100G, 2x10G
64x100G
Switch Chip
BCM56990 Tomahawk4
BCM56980 Tomahawk3
BCM56870 Trident III
BCM56970 Tomahawk II
Capacità di Switching
25.6 Tbps
12.8 Tbps
6.4 Tbps full duplex
6.4 Tbps full duplex
Tasso di Inoltro
10300 Mpps
5210 Mpps
4700 Mpps
4.2 Bpps
Buffer di Pacchetti
64MB
32MB buffer di pacchetti integrati
32MB buffer di pacchetti integrati
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Fronte a Retro
Retro a Fronte
Retro a Fronte
Sistema Operativo
PicOS®
PicOS®
PicOS®
PicOS®
MLAG
yesyesyesyes
VXLAN
yesyes
EVPN
yesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)PicOS® (5)Confronto Prodotti (2)AmpCon™ (1)Licenza (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

C***e

Canada

May 09, 2024
5.0
The N9550-64D switch is top-notch, delivering exceptional performance and backed by outstanding customer support!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***n

United States

April 23, 2024
5.0
I wanted to say it's been a pleasure and no one can have been as helpful and proactive as you have been, you are a credit to FS.com reputation and professsional image and myself and the others are fans of FS kit :) So when we need servers/switches/routers we will be coming your way nothing immediate but I know how good ur stuff is between you and me they are FINALLY finding out how good the 9550 series units we bought are between you and me they are FINALLY finding out
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente