FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda m9790 2.
Questa immagine riguarda m9790 3.
Questa immagine riguarda m9790 1.
Questa immagine riguarda m9790 2.
Questa immagine riguarda m9790 3.
Questa immagine riguarda m9790 1.

MQM9790-NS2F, Switch per Data Center NVIDIA® 32 x 800G OSFP InfiniBand, 64 Porte NDR 400G, Non Gestito, x86 Dual Core, Chip NVIDIA Quantum™-2, Flusso d'Aria P2C, con Pacchetto di Servizi di 1 anno

Hot #206475
Hot #206475

Rete Infiniband Spine Quantum™-2 Non Gestito VL2VL

38.561,61 € (Incl. IVA)
FS P/N: MQM9790-NS2F
48 Venduti
5 Recensioni
3 Domande
216 In Magazzino U.S., Riceverai entro il 05 lug., 2024
120 in Transito, Riceverai entro il 09 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti

MQM9790-NS2F, NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBand Switch per Data Center, 64 Porte NDR 400G, Non Gestito, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™-2 Chip, P2C Flusso d'Aria, con Bundle di Servizio di 1 anno

NVIDIA Quantum-2-based MQM9790-NS2F è dotato di 64 porte da 400Gb/s su 32 connettori fisici OSFP (Small Form-Factor Pluggable) che possono essere suddivisi per fornire fino a 128 porte da 200Gb/s in un design di chassis standard 1U. Questo switch utilizza gabbie di connettori che ospitano due porte da 400Gb/s in un'unica gabbia, chiamate OSFP a due porte 2x400G (800G) e utilizzate esclusivamente in questi switch raffreddati ad aria. Un singolo switch offre un throughput bidirezionale aggregato di 51,2 terabit al secondo (Tb/s), con una capacità di oltre 66,5 miliardi di pacchetti al secondo (BPPS).
Grazie al supporto della più recente tecnologia di interconnessione ad alta velocità NVIDIA da 400Gb/s, NVIDIA Quantum-2 offre una soluzione ad alta velocità, a bassissima latenza e scalabile che incorpora tecnologie all'avanguardia come Remote Direct Memory Access (RDMA), routing adattivo e NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™.

Specifiche
Produttore
Mellanox
Porte
64 x NDR 400G
32 OSFP Connettori
CPU
x86 Coffee Lake i3
Switch Chip
NVIDIA QUANTUM-2
Software
MLNX-OS
Capacità di Commutazione
51.2Tbps
Consumo Energetico Tipico
640w
Memoria del Sistema
Singolo 8GB
Massimo Consumo Energetico
1593W
Stoccaggio
M.2 SSD SATA 16GB 2242 FF
Alimentazioni AC
1+1 Sostituibili a Caldo
Tensione
1x/2x, 200-240VAC 50/60Hz 10A
Numero del Ventilatore
6+1 Sostituibili a Caldo
Flusso d'Aria
Retro a Fronte(P2C)
Temperatura Operativa
32°F a 95°F (0° a 35°C)
Temperatura di Conservazione
-40°F a 158°F (-40ºC a 70ºC)
Dimensioni ( AxLxP)
1.7"x 17"x 26"(43.6x 438x 660mm)
Unità Rack
1 RU

Punti Salienti del Prodotto

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Gli Switch Quantum™-2 InfiniBand Offrono le Prestazioni e la Densità di Porte Più Elevate
La Larghezza di Banda Non Bloccante o Bidirezionale Garantisce la Flessibilità della Rete
NVIDIA Quantum-2 offre un'interconnessione ad alta velocità fino a 400 Gb/s, una soluzione a bassissima latenza e scalabile che accelera la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo di prodotti per gli sviluppatori di HPC e i ricercatori scientifici.
Max. Throughput
51.2Tb/s
66,5 miliardi di pacchetti al secondo (BPPS)
Capacità
32x OSFP/64x NDR/128x HDR
Numero di Porte
640W
Consumo di Energia (ATIS)
Alimentazione e Ventole Ridondanti Sostituibili a Caldo
Protezione della ridondanza a livello hardware per garantire la continuità aziendale. 80 Gold+ e la certificazione Energy Star consentono di risparmiare sulla bolletta elettrica e migliorano la longevità e l'affidabilità.
1+1 Dual AC PSU
Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema
6+1 ventole Sostituibili a caldo
La velocità delle ventole è controllata dal software di gestione per un raffreddamento superiore e una riduzione del rumore e dell'energia
L'Elaborazione in Rete Consente di Ottenere Prestazioni e Scalabilità Superiori

La tecnologia Scalabile Gerarchica di Aggregazione e Riduzione Protocollo (SHARP)™ scarica le operazioni di comunicazione collettiva dalla CPU alla rete di switch, fondamentale per le applicazioni informatiche.

La Capacità di Autorigenerazione Migliora le Prestazioni e l'Utilizzo del Sistema

Grazie alle funzionalità di rete di autorigenerazione, supera i guasti dei collegamenti e ripristina la rete 5.000 volte più velocemente di qualsiasi soluzione basata su software, ottenendo un sistema stabile e scalabile.

Prestazioni di Instradamento Adattivo Comprovato InfiniBand

Gli algoritmi di instradamento adattivo aiutano a prevenire i fallimenti nella consegna dei pacchetti. Inoltre, riducono al minimo la congestione della rete e ne aumentano le prestazioni.

Metodi di Gestione Multipla per una Facile Manutenzione della Rete
Supporto di SNMP, CLI, WEB, JSON e della piattaforma avanzata NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®) per realizzare un maggiore utilizzo e ridurre l'opex complessivo della moderna rete di centri dati.
Velocità di Collegamento
400Gb/s
400Gb/s
Porte
32
32
NDR
64
64
Altezza
1U
1U
Capacità di Commutazione
51.2Tb/s
51.2Tb/s
Sistema di Raffreddamento
Raffreddato ad Aria
Raffreddato ad Aria
Moduli Spine
16
16
Moduli Leaf
16
16
Interfacce
OSFP
OSFP
Numero di PSUS
2
2
Gestione
Inband/outband
Inband
Gestore di Sottorete
yes
Instradamento adattivo, router InfiniBand
yesyes
VL2VL, SHARP, Qos Avanzato, Controllo della Congestione
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

S***f

United States

March 20, 2024
5.0
We have received the items. Received parcel is intact and well packed. It's awesome!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***d

United States

March 18, 2024
5.0
Prompt, knowledgeable, and extremely helpful, the tech team consistently exceeded my expectations. Their expertise assured me I'd made the right choice. Looking forward to my next purchase with FS!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***n

United States

March 01, 2024
5.0
This switch perfectly met our team's demand for a high-speed switch, with a quick setup that had us operational in no time. Its performance has been outstanding, without a hitch!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente