FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.
Questa immagine riguarda AD-LC-LC-OM3S-DX-FS.

LC/UPC a LC/UPC Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica Multimodale Duplex OM3 senza Flangia, 10 pz/confezione

#206447
#206447

Plastica Manicotto in Zirconia ≤0,2dB

15,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-LC-LC-OM3S-DX-FS
105 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Adattatore in Fibra Ottica Multimodale Duplex in Plastica da LC/UPC a LC/UPC OM3, Perdita di Inserzione 0,2dB, 10 pz/Confezione

Un adattatore in fibra ottica, talvolta chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica.

Collegando con precisione due connettori, gli adattatori in fibra ottica consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre al massimo la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i vantaggi di una bassa perdita di inserzione, di una buona intercambiabilità e riproducibilità. FS fornisce un'ampia gamma di manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, tra cui speciali adattatori ibridi maschio-femmina per fibre ottiche.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC-LC
Stile del Corpo
Duplex
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OM3 50/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Ridotto
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Colore
Aqua
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Quantità del Pacchetto
10 Pz
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.
Protective Dust Cap
Prevent the adapter from dust and keep it clean
High-precision Ceramic Sleeve
Ensure the maximum connection between fiber jumpers
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente