FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.
Questa immagine riguarda S5870-48T6BC.

S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed

#206237
#206237
3.534,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5870-48T6BC
6 Venduti
2 Recensioni
7 Domande
89 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 lug., 2024
4 in Transito, Riceverai entro il 22 lug., 2024
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
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Piattaforma+di+Gestione+AmpCon™%E2%84%A2
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Provate il modo più semplice per gestire la vostra rete PicOS® ora con la Piattaforma AmpCon™

Switch Ethernet L3 a 48 Porte, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 100Gb QSFP28 Uplink, PicOS®, Supporto MLAG, Broadcom Chip, Flusso d'Aria C2P

S5870-48T6BC, uno switch L3 di nuova generazione con 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte 25Gb SFP28 e 2 porte 100Gb QSFP28 per l'uplink. Precaricato con PicOS®®, dotato di funzionalità SDN complete e della Piattaforma di Gestione AmpCon™™ compatibile, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni.
Costruito con un affidabile chipset Broadcom, ridondanze hot-swappable e dotato di funzioni EVPN-VXLAN e MLAG, è in grado di fornire una capacità di switching di 348 Gbps e una velocità di inoltro di 744 Mpps per reti aziendali e campus scalabili.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28
Switch Chip
Broadcom BCM56371 Trident III
Capacità di Switching
348 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
744 Mpps
CPU
Intel Atom/Denverton C3558 4-Cores 2.2 GHz x86 Processor
Indirizzo MAC
16K min./112K max.
SDRAM
DDR4: 2x 8GB SO-DIMM
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
SPI Flash: 2x 16MB
m.2 SSD: 32GB MLC
Massimo Consumo Energetico
150W
Telaio Jumbo
12288 bytes
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a Caldo
Buffer di Pacchetti
8MB buffer di pacchetti integrati
Numero di Ventola
3 (2+1 Ridondanza) Sostituibile a Caldo
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Temperatura Operativa
0 a 45°C (32 a 113°F)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.24''x18.66'' (44x438x474mm)
Temperatura di Conservazione
-40 a 70°C (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® e AmpCon™ per una Rete Multi-Filiale
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti

Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >

Gestione Automatizzata del Ciclo di Vita AmpCon™

["Grazie alla funzionalità Push-Button Deployment di AmpCon™, anche i dipendenti non tecnici possono utilizzarlo per distribuire centinaia o migliaia di switch in una sola volta, riducendo così le spese operative.
Per saperne di più su AmpCon™ >

Porte 1G/10G per un'Implementazione Flessibile in Multipli Scenari
Porte da 1G per switch di accesso o server, porte da 10G per core switch.
BCM56371
Broadcom Chip
348 Gbps
Capacità di Switching
744 Mpps
Tasso di Inoltro
Doppia Alimentazione e Ventole Ridondanti
Fornito con doppia alimentazione e ventole per impostazione predefinita, fornisce un'elevata disponibilità e longevità.
2+1 Ventole Sostituibili a caldo
1+1 PSU AC Sostituibili a caldo
RJ45 Porte
48x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFP+ Porte
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Porte
4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28
Livello di Gestione
L3
L3
L3
L3
Stacking o MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
NOS Compatibile
PicOS®、SONiC
PicOS®、SONiC
FSOS
FSOS、SONiC
Numero di Ventola
3 Ventole Sostituibili a caldo
3 Ventole Integrate
3 Ventole Integrate
3 Ventole Integrate
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
yesyesyesyes
EVPN-VXLAN
yesyes
yes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, Routing Statico, RIP, OSPF
yesyesyesyes
Protocollo di Routing Avanzato (BGP/ISIS)
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Applicazione (3)PicOS® (3)Confronto Prodotti (2)AmpCon™ (1)Solutions (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

S***a

Singapore

April 04, 2024
5.0
The switch was just as described and is working wonderfully. I definitely recommend this switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***y

Monaco

March 30, 2024
5.0
Easy to install, perfect for or needs
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente