Il Mellanox Compatibile QSFP28 transceiver fornisce un throughput di 100GBase-BX fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nmTx/1280nmRx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un dispositivo di rete di lunghezza d'onda equivalente. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, centri dati e reti di storage.
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312081731397i0np8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312081731397i0np8.jpg)
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208173139h6qxuh.jpg)
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652iu2o9u.jpg)
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208173139a4jv1h.jpg)
![Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652tbkwwi.jpg)
Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Temperatura Estesa OS2 DOM Simplex LC Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico
#205781
#205781
2.803,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 Venduto
1 Recensione
0 Domanda
Compatibile:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Mellanox Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, Temp. Estesa, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP28-100G-BX20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1280nm-RX
Distanza Massima di Cavo
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-14.5dBm
Massimo Powerbudget
13dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Centri Dati
Caratterizzato da 5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117185807zoqklj.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Center Wavelength | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Cable Type | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperature Range | -20 to 85°C (EXT) | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente