S5850-16T16BS2Q is è uno switch di routing Ethernet di Livello 3 ad alte prestazioni con 16 porte 10/100/1000BASE-T RJ45, 8 porte 10Gb SFP+, 8 porte 25Gb SFP28 e 2 porte 40Gb QSFP+ in un fattore di forma compatto 1U. Offre una capacità di commutazione di 752 Gbps e una velocità di inoltro di 540 Mpps. È dotato di alimentatori ridondanti sostituibili a caldo e di ventole assiali a velocità variabile per prestazioni di elaborazione superiori.
Grazie alle diverse opzioni di implementazione, tra cui fabric, Livello 3, spine e leaf, lo switch è ideale per le reti aziendali di nuova generazione, i data center, le reti Metropolitane e le reti HCI (Hyper-Converged Infrastructure).
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato S5850-16T16BS2Q, 16 Porte Gigabit Ethernet L3 Switch, 16 x Gigabit RJ45, con 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MLAG
Personalizzato S5850-16T16BS2Q, 16 Porte Gigabit Ethernet L3 Switch, 16 x Gigabit RJ45, con 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+
Software Spotlights
Tutte le Porte Supportano MLAG
Supporto della configurazione mista MLAG con gli switch delle serie S3950, S5800, S5850 e S8050
Supporto LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing, ecc.
Supporto della programmazione mista SP + WDRR
Supporto della classificazione del traffico in base a COS/DSCP
Supporto PFC, ECN, Data Center TCP
Supporto VXLAN, NVGRE, GENEVE
Supporto DCBX, Tunnel GRE
Supporto SNMP v1, v2, e v3
Supporto RPC-API per la Rete Definita dal Software (SDN)
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporto dell'Ispezione ARP
Supporto della protezione della sorgente IP
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Supporto Server DHCP Relay/Snooping
Supporto delle funzioni di Control Plane Protect (CoPP), lista bianca e nera e limite di velocità .
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto a punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.
Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Grazie alle capacità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA ecc., difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.