FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.
Questa immagine riguarda Q-2QPC02.

2m (7ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto

#205237
#205237

≤0.5W 30AWG Twinax

120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-2QPC02
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
13 In Magazzino DE, Riceverai entro il 03 lug., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 lug., 2024
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
Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 DAC Cavo (2 metri, QSFP28 a QSFP28)

L'Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 Cavo ad Attaco Diretto è progettato per essere utilizzato in soluzioni di connettività Ethernet da 100GbE a 2x 50GbE a costi contenuti, per soddisfare le crescenti esigenze di maggiore larghezza di banda nei centri dati. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.

Specifiche
Numero di Parte
Q-2QPC02
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
2m
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Passivo Twinax
Intervallo di Temperatura Commerciale
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Applicazione
100 Gigabit Ethernet, Canale in Fibra da 128G

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
26mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Mellanox e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Implementazione Flessibile

Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.

Facile da Collegare e da Applicare

Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.

Tipo di Cavo
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Cavo Ottico Attivo
Tasso di Dati
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo di Energia
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Lunghezza del Cavo
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Cavo AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Media
Rame
Rame
Rame
Fibra Ottica
Fibra Ottica
Materiale di Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
1
0
0
0

G***o

United States

November 11, 2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***y

Australia

October 23, 2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

A***m

United States

November 01, 2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente