Extreme Networks Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO07 a QSFP-100G-AO07, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406281505429cg51m.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO07.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281505429cg51m.jpg)
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628150538pnq0v7.jpg)
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281505292bpopt.jpg)
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628150525edzvdk.jpg)
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628150533th5sxf.jpg)
![7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231205170916j4hdvc.jpg)
7m (23ft) Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo
#205197
#205197
208,62 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO07
2 Venduti
43 Recensioni
0 Domanda
Length:
41 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 lug., 2024
54 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 6 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks Compatibile 100G QSFP28 AOC (7 metri, QSFP28 a QSFP28)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-AO07
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
7m (22.97ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Cavo Ottico
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Lunghezza d'Onda
850nm
CDR
Supporto
MTBF
≈50 Milioni di Ore
Consumo di Energia
<3.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221101114701b01wez.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 3.5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo Cavo Ottico Attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Tipo di Cavo | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Ottico Attivo |
Tasso Massimo di Dati | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Lunghezza del Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Cavo AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Raggio Minimo di Curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Media | Rame | Rame | Fibra Ottica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
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
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente