NVIDIA InfiniBand MCP1650-H005Eyy è un 200Gb/s QSFP56 a 200Gb/s QSFP56 Cavo in Rame ad Attacco Diretto. Utilizza il formato Quad Small Factor Pluggable 56 (QSFP56) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ognuna delle quali opera con velocità di trasferimento dati fino a 50Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3cd.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.