Il Generico Compatibile 800G OSFP Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Fornisce una connessione ad alta velocità di una porta OSFP 800G su un'estremità e quattro porte OSFP 200G sull'altra estremità. Ogni estremità contiene una codifica EEPROM che offre l'identificazione e le caratteristiche del prodotto al sistema host. È efficiente dal punto di vista energetico e adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Generico Compatibile 800G OSFP a 4x200G OSFP Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#204985
#204985
450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
4 Venduti
2 Recensioni
4 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 800G OSFP a 4x 200G OSFP DAC Breakout Cavo (2 metri, Passivo, OSFP a 4x OSFP, 28AWG)
Specifiche
Numero di Parte
OSFP-800G-4OFLPC02
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
800G OSFP (Finned Top) a 4× 200G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Cavo AWG
28AWG
Raggio Minimo di Curvatura
31mm
Consumo di Energia
0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tipo di Cavo | Rame Passivo di Breakout | Rame Passivo di Breakout | Rame Passivo ad Attacco Diretto |
Tasso di Dati | 800G a 4x200G | 800G a 2x400G | 800G a 800G |
Tipo di Connettore | OSFP a 4xOSFP | OSFP a 2xOSFP | OSFP a OSFP |
Consumo di Energia | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Lunghezza del Cavo | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Cavo AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Raggio Minimo di Curvatura | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolli | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Breakout Cables (1)Temperatura Operativa (1)Pacchetto (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***n
United States
December 03, 2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0S***t
United States
December 01, 2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente