FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.
Questa immagine riguarda 15.

1.5m (5ft) Generico Compatibile 800G OSFP a 4x200G OSFP Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto

#204981
#204981

≤0.1W 31mm 28AWG

413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
5 Venduti
2 Recensioni
4 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 13 nov., 2024
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
Generico Compatibile 800G OSFP a 4x200G OSFP DAC Breakout Cavo (1.5 metri, Passivo, OSFP a 4x OSFP, 28AWG)

Il Generico Compatibile 800G OSFP Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Fornisce una connessione ad alta velocità di una porta OSFP 800G su un'estremità e quattro porte OSFP 200G sull'altra estremità. Ogni estremità contiene una codifica EEPROM che offre l'identificazione e le caratteristiche del prodotto al sistema host. È efficiente dal punto di vista energetico e adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.

Specifiche
Numero di Parte
OSFP-800G-4OFLPC015
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
800G OSFP (Finned Top) a 4× 200G
OSFP (Flat Top)
Tasso Massimo di Dati
800Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Cavo AWG
28AWG
Raggio Minimo di Curvatura
31mm
Consumo di Energia
0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tipo di Cavo
Rame Passivo di Breakout
Rame Passivo di Breakout
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Tasso di Dati
800G a 4x 200G
800G a 2x 400G
800G a 800G
Tipo di Connettore
OSFP a 4x OSFP
OSFP a 2x OSFP
OSFP a OSFP
Consumo di Energia
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
Lunghezza del Cavo
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
Cavo AWG
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
26-31mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocolli
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Breakout Cables (1)Temperatura Operativa (1)Pacchetto (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

S***n

United States

December 03, 2023
5.0
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***t

United States

December 01, 2023
5.0
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente