Il Dell Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 30m su fibra multimodale (MMF) OM4 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
![Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231228181132o1ggy3.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228181132o1ggy3.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228181141khn57d.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228174923bwwe7r.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228181127mfw4z9.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312281749233t401e.jpg)
Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR
#204357
#204357
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
47 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 1 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-SL4-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
20m@OM3/30m@OM4
Connettore
MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
Sì
Protocolli
IEEE 802.3bm
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240123102009jwvlcq.jpg)
Caratteristiche
Architettura di Rete Spine-Leaf 25G/100G
Nel cloud e nei data center hyper-scale, la rete Leaf-Spine può creare un'architettura di comunicazione veloce, prevedibile, scalabile orizzontalmente ed efficiente per gli switch dei data center.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202401231121505s2nvr.jpg)
Progettato per Applicazioni 100G ad Alta Capacità per la Trasmissione a Breve Distanza
Entrambi i cavi trunk MPO a 8 e 12 conduttori possono essere utilizzati per soluzioni economiche 100G di 20m su OM3 o 30m su OM4, grazie al connettore MTP/MPO-12 integrato.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231228175417846p6a.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare Margine della Maschera>20%
Test del Tasso di Errore di Bit BER 1E-12
Test di Temperatura 0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Cable Type | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
C***a
Netherlands
May 17, 2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***i
United Kingdom
May 14, 2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente