Il Brocade Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 30m su fibra multimodale (MMF) OM4 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR
#204355
#204355
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
2 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 1 ago., 2024
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
Brocade Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-SL4-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
20m@OM3/30m@OM4
Connettore
MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
Sì
Protocolli
IEEE 802.3bm
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Architettura di Rete Spine-Leaf 25G/100G
Nel cloud e nei data center hyper-scale, la rete Leaf-Spine può creare un'architettura di comunicazione veloce, prevedibile, scalabile orizzontalmente ed efficiente per gli switch dei data center.
Progettato per Applicazioni 100G ad Alta Capacità per la Trasmissione a Breve Distanza
Entrambi i cavi trunk MPO a 8 e 12 conduttori possono essere utilizzati per soluzioni economiche 100G di 20m su OM3 o 30m su OM4, grazie al connettore MTP/MPO-12 integrato.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare Margine della Maschera>20%
Test del Tasso di Errore di Bit BER 1E-12
Test di Temperatura 0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Cable Type | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
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
C***a
Netherlands
May 17, 2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***i
United Kingdom
May 14, 2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente