FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SL4-100G.

Arista Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR

#204351
#204351

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-SR MPO-12 MMF

71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
203 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 1 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Arista QSFP-100G-SR4-E Compatibile 100GBASE-SL4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

Arista QSFP-100G-SR4-E Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 30m su fibra multimodale OM4 (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.

Specifiche
Arista Compatibile
QSFP-100G-SR4-E
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
20m@OM3/30m@OM4
Connettore
MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
Protocolli
IEEE 802.3bm
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Progettato per Applicazioni 100G ad Alta Capacità per la Trasmissione a Breve Distanza
Entrambi i cavi trunk MPO a 8 e 12 conduttori possono essere utilizzati per soluzioni economiche 100G di 20m su OM3 o 30m su OM4, grazie al connettore MTP/MPO-12 integrato.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare Margine della Maschera>20%
Test del Tasso di Errore di Bit BER 1E-12
Test di Temperatura 0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza di Cavo (Max.)
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
1
0
0
0

C***a

Netherlands

May 17, 2024
5.0
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

B***i

United Kingdom

May 14, 2024
4.0
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente