FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.
Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.

Cisco ONS-SI-155-I1 Compatibile OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#20411
#20411

SFP Duplex LC SMF SONET SDH ATM

10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100LX-31
457 Venduti
49 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 8 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco ONS-SI-155-I1 Compatibile OC-3/STM-1 IR-1 SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)

Specifiche
Cisco Compatibile
ONS-SI-155-I1
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
155Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
15km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-15~-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -28dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
43
5
1
0
0

S***l

United States

March 11, 2017
5.0
Working with FS.COM was absolutely the best in all aspects of the process of ordering, uploading, and receiving the Cisco ONS-SI-155-I1 module.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***a

United States

November 10, 2016
5.0
My second order. Product and cost is excellent. Deliver information is always updated and received as noted.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***r

Australia

October 25, 2016
5.0
Fiberstore has never failed to be anything other than excellent in the 3 years I have ordered from them.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente