Adozione di un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel. Con una precisione di riconoscimento facciale del 99%, una capacità di 20.000 volti e una capacità di 30.000 eventi, la fotocamera è in grado di riconoscere accuratamente i volti in soli 0,2 secondi. Ideale per l'industria, i negozi e altre PMI. È compatibile con il protocollo ONVIF Profile S, consentendo l'interoperabilità con numerosi dispositivi di terze parti.
![IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti Questa immagine riguarda IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221214104354stwqe5.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti Questa immagine riguarda IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214104354stwqe5.jpg)
![IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti Questa immagine riguarda IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022121410435486vljh.jpg)
![IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti Questa immagine riguarda IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141043543iilso.jpg)
![IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti Questa immagine riguarda IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141043543r0nua.jpg)
![IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti Questa immagine riguarda IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214104354kv9dah.jpg)
IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina All-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto dei Volti
#204101
#204101
619,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: IPC507ET-2M-W
9 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 20 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
IPC507ET-2M-W, Terminale di Controllo Accessi con Riconoscimento Facciale Full HD da 2 MP Macchina all-in-one, Rilevamento della Temperatura Corporea, Libreria di Confronto Facciale
Specifiche
Sistema Operativo
Linux
Modalità di Comunicazione
Interfaccia Ethernet 1×100Mbps
Tasso di Precisione del Riconoscimento Facciale
>99%
Modalità di Apertura della Porta
Volto, password, carta o qualsiasi combinazione di essi
Tempo di Riconoscimento Facciale
200ms
Livello di Protezione
IP65
Capacità del Volto
20000
Massimo. Risoluzione
2 Megapixel
Capacità della Carta
20000
Dimensioni
7 pollici
Supporto per Carte
Carta Mifare, Carta USIM NFC
Capacità di Memoria
4GB
Capacità dell'evento
8,000 (con immagini)
30.000 eventi (senza immagini)
30.000 eventi (senza immagini)
Dimensioni((AxLxP)
246x 23.5x 110mm(9.7”x 0.9”x 4.3”)
Ambiente Operativo
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Umidità di Stoccaggio
<95%, senza condensa
Alimentazione Elettrica
Input 12V±25% DC
Illuminazione
IR
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230523172307giq01j.jpg)
Caratteristiche
Riconoscimento Facciale Impedisce Frodi Fotografiche e Video
Con doppia fotocamera, supporta il rilevamento anti-spoofing basato su algoritmi di deep learning, efficace contro frodi come foto e video.
Tempo di Convalida=0,2s/utente
Distanza di Misurazione: 1m
Deviazione della Misurazione:0.3℃
Supporta più Metodi di Sblocco
Supporta la misurazione della temperatura (è necessario un modulo di misurazione della temperatura esterno) e il rilevamento della maschera per la prevenzione e il controllo della pandemia. Supporta l'apertura della porta tramite volto, tessera, password, ecc.
Migliora l'Efficienza nel Controllo degli Accessi
Con algoritmi e chip di deep learning, è in grado di rilevare persone e archiviare record di passaggio.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente