L'inserto per jack Keystone di FS offre un modo semplice per mascherare le aperture inutilizzate in una placca a muro con jack Keystone per un'installazione dall'aspetto professionale. Questi inserti trapezoidali sono compatibili con le piastre da incasso con aperture trapezoidali di dimensioni standard, compresi gli inserti trapezoidali con cornice da 1 porta a 6 porte. Questi inserti per martinetti di qualità commerciale sono progettati per un uso frequente e sono costruiti per durare nel tempo. Gli inserti jack keystone riutilizzabili possono essere facilmente scollegati e riposizionati in caso di aggiornamento o ristrutturazione.
Clicca per aprire la vista espansa
Inserto Keystone di Tranciatura per Piastra da Incasso, Senza Utensili, Nero (20 pz/Confezione)
#203961
#203961
6,10 € (Incl. IVA)
FS P/N: FBPBL
77 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
12 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
31 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Inserto Keystone di Tranciatura per Piastra da Incasso, Senza Utensili, Nero, 20 pz/Confezione
Specifiche Tecniche
Tipo di Prodotto
Inserto Trapezoidale di Tranciatura
Confezione
20 pz/Confezione
Materiale
ABS
Colore
Nero
Temperatura di Funzionamento
Da -25 a 70°C (da -13 a 158°F)
Metodo di Installazione
A Scatto
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Si Adatta a un'Apertura Standard in Una Placca a Muro per Jack Keystone
Il Materiale ABS è Resistente e Riutilizzabile
Impedisce la Manomissione e Copre le Porte di Ricambio
Disconnesso e Riposizionato Facilmente
Fornisce un Aspetto Pulito e Professionale
Si aggancia facilmente ai pannelli patch e alle placche a parete compatibili e protegge le porte inutilizzate da sporco e danni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
L***w
United States
May 16, 2024
Clips on the wall plate easily. Great quality and look.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0R***s
United States
May 13, 2024
These are great keystone blanks , good value, and easy to use would recommend them to anyone.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente