FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHD-FAP12LCDOM5.
03:03
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda LC Fiber Optic Panels.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda FHD-FAP12LCDOM5.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda LC Fiber Optic Panels.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

Pannello Adattatore in Fibra FHD®, 24 Fibre OM5 Multimodali, Adattatore Duplex LC UPC 12x, Manicotto in Ceramica

#203945
#203945

96F in 1U Custodie 1U FHD®

36,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHD-FAP12LCDOM5
53 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
50 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Serie FHD® di Connettore duplex LC a 12 porte, Pannello Adattatore con Manicotto Ceramico allo Zirconio

Pannello adattatore della serie FHD® (FS High Density) precaricato con adattatori in fibra che fornisce un mezzo per collegare il cablaggio in fibra da backbone a backbone o da backbone a orizzontale. Utilizzato con l'involucro e il vassoio di giunzione della serie FHD® per applicazioni di giunzione a fusione o con un sistema di cablaggio preterminato Plug-n-Play, offre una soluzione più stabile e compatta per la rete.

La serie FHD® ad alta densità è una soluzione versatile in diverse dimensioni (1U/2U/4U) e stili per la costruzione di dorsali, centri dati e applicazioni aziendali.

Specifiche
Numero di Porte
12
Conteggio delle Fibre
24 Fibre
Tipo di Adattatore
LC Duplex (Verde)
Modalità Fibra
OM5 50/125μm
Materiale della Manica
Zirconia Ceramica
Materiale della Piastra
Acciaio, Verniciato a Polvere Nero
Durata
≤500 cicli di accoppiamento
Dimensioni (HxL)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Stato di Conformità RoHS
Conforme
Applicazione
Abbinamento per le Custodie della Serie FHD®
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Fornire Connessione e Implementazione Rapide

I pannelli adattatori per fibra FHD® (FS High Density) si inseriscono rapidamente nelle custodie per applicazioni o connessioni di rete in fibra ottica nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Numerazione Chiara

L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array

Rivetti a Pressione

Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche

Manicotti in Zirconia Ceramica

Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi

Soluzioni Versatili per i Diversi Sistemi di Patching
96 fibre LC in uno spazio di 1U, utilizzate in combinazione con le custodie della serie FHD® (FS High Density) (montaggio a rack o a parete), servono come connessione intermedia per applicazioni di patch e fusion splicing uno a uno.
Tipo di Adattatore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Conteggio delle Fibre
24 Fibre
24 Fibre
24 Fibre
24 Fibre
36 Fibre
36 Fibre
Numero di Porte
12
12
12
12
18
18
Modalità Fibra
OM5
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Tipo di Polacco
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Colore dell'adattatore
Verde
Aqua
Blue
Verde
Blue
Aqua
Materiale della Manica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Zirconia Ceramica
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientamento dei Tasti
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Allineato
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Product (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

J***h

Ecuador

February 25, 2024
5.0
I was highly satisfied with the performance of this adapter panel. I recently bought four of these panels for a commercial project. We utilized them as junction points for 50/125 multi-mode fiber with LC connectors. The panel seamlessly fits into a standard 19" fiber enclosure, and the LC connectors are of standard size as well. Great!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

Q***r

Singapore

January 09, 2024
5.0
The plug clip design of these panels greatly simplifies the installation process. I'm happy to report that all the panels have been successfully installed and are functioning without any problems. With a total of 48 ports, we were able to connect a total of 96 fibers. The price was competitive, and the quality of the panels is excellent.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente