Il DAC da 400G OSFP a 400G QSFP-DD fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame 400G ed è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento 400-Gigabit tra porte 400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. Questo DAC è stato progettato con materiali a bassissima perdita, anelli quadrati, cavo a coppia intrecciata a 8 fili e costruzione con estensione a conchiglia per garantire proprietà meccaniche e prestazioni di flessione superiori. È stato testato in sistemi di commutazione reali per garantire l'integrità ottimale del segnale e le migliori prestazioni end-to-end, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240607141923w7923p.png)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607141923w7923p.png)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610tdhlj2.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610cxgdne.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610l1l9be.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610joh0t2.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610zgbzlt.jpg)
1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#203883
#203883
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC01
26 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 1 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 400G OSFP a 400G QSFP-DD DAC Twinax Cavo (1 metro, Passive, OSFP a QSFP-DD, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP400-QDDPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
34.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805151150qit0p5.jpg)
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
34.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Cable Type | Passive DAC | Passive DAC | Active DAC | Active DAC |
Max Data Rate | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps | 425Gbps |
Form Factor | OSFP to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP112 to QSFP112 |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤2.5W | ≤1.5W |
Cable Length | 0.5-3m (2ft-10ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
Jacket Material | PVC | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente