FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
Questa immagine riguarda The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
Questa immagine riguarda The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
Questa immagine riguarda The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
Questa immagine riguarda The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .
Questa immagine riguarda The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
Questa immagine riguarda The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
Questa immagine riguarda The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
Questa immagine riguarda The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
Questa immagine riguarda The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .

LC/UPC a LC/UPC Quad OM5 Multimodale SC Impronta Adattatore/Accoppiatore in Plastica per Fibra Ottica con Flangia

#203877
#203877

Plastica Manicotto in Zirconia ≤0.2dB

4,51 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-4C
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

LC/UPC a LC/UPC OM5 Quad SC Impronta con Adattatore in Fibra Ottica di Plastica con Flangia, Verde, 0.2dB Perdita di Inserzione

Un adattatore per fibra ottica, talvolta chiamato accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori tra due linee in fibra ottica.
Collegando con precisione due connettori, gli adattatori in fibra ottica consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre al massimo la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i vantaggi della bassa perdita di inserzione, della buona intercambiabilità e della riproducibilità. FS fornisce numerosi manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, compresi speciali adattatori ibridi maschio-femmina per fibre ottiche.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC-LC
Stile del Corpo
Quad
Tipo di Luciare
UPC
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Perdita di Inserzione
≤0.2dB
Durata
1000 volte
Tipo di Montaggio
Flangiato Completo
Materiale del Manicotto di Allineamento
Ceramica
Tasso di Infiammabilità
UL 94V-0
Quantità del Pacchetto
1 Pc
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori

Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.

Manicotto in Ceramica

Bassa perdita di inserzione con allineamento di alta precisione

Tappo Protettivo Antipolvere

Evita che l'adattatore sia esposto alla polvere e lo mantiene pulito

Clip in Acciaio Inox

Consente una facile installazione a scatto senza l'ausilio di attrezzi

Scelta Ideale per Aggiornare i Sistemi di Rete

L'adattatore quadruplo LC con impronta SC è progettato per adattarsi all'hardware legacy che incorpora un'uscita duplex SC per aggiornare i sistemi a una densità superiore senza dover riprogettare pannelli o hardware.

Codifica a Colori per una Rapida Identificazione del Tipo di Fibra

I colori dell'alloggiamento dell'adattatore seguono lo schema di identificazione dei colori suggerito da TIA/EIA-568-C.3, aiutando efficacemente i tecnici a gestire meglio i cavi e a ridurre gli errori umani.

Montaggio Semplice, Alta Stabilità

L'adattatore con flangia può essere fissato con viti M2 sulla cassetta in fibra, che può essere inserita e disinserita 1000 volte, con buona ripetibilità ed elevata stabilità.

Applicazione per la Connessione in Fibra Ottica
L'adattatore può essere ampiamente utilizzato in rack di server, pannelli patch, telaio di distribuzione ottica (ODF), CATV, rete di accesso a banda larga in fibra ottica, ecc.
Telaio di Distribuzione Ottica
Rete FTTH
Rete CATV/CCTV
Rete Locale
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente