Un adattatore per fibra ottica, talvolta chiamato accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori tra due linee in fibra ottica.
Collegando con precisione due connettori, gli adattatori in fibra ottica consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre al massimo la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i vantaggi della bassa perdita di inserzione, della buona intercambiabilità e della riproducibilità. FS fornisce numerosi manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, compresi speciali adattatori ibridi maschio-femmina per fibre ottiche.
Clicca per aprire la vista espansa
LC/UPC a LC/UPC Duplex OM5 Multimodale SC Impronta Adattatore/Accoppiatore in plastica in Fibra Ottica con Flangia (10 pz/Confezione)
LC/UPC a LC/UPC OM5 Duplex SC Impronta con Adattatore in Fibra Ottica di Plastica con Flangia, Verde, 0.2dB Perdita di Inserzione
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.
Manicotto in Ceramica
Bassa perdita di inserzione con allineamento di alta precisione
Tappo Protettivo Antipolvere
Evita che l'adattatore sia esposto alla polvere e lo mantiene pulito
Clip in Acciaio Inox
Consente una facile installazione a scatto senza l'ausilio di attrezzi
L'adattatore LC duplex con impronta SC è progettato per adattarsi all'hardware legacy che incorpora un'apertura SC simplex per aggiornare i sistemi a una densità superiore senza dover riprogettare pannelli o hardware.
I colori dell'alloggiamento dell'adattatore seguono lo schema di identificazione dei colori suggerito da TIA/EIA-568-C.3, aiutando efficacemente i tecnici a gestire meglio i cavi e a ridurre gli errori umani.
L'adattatore con flangia può essere fissato con viti M2 sulla cassetta in fibra, che può essere inserita e disinserita 1000 volte, con buona ripetibilità ed elevata stabilità.