Cisco GLC-EX-SMD Compatibile SFP transceiver supporta fino a 40km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Cisco switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, questo transceiver ottico industriale fornisce opzioni di connettività Ethernet 1GBASE per Gigabit Ethernet, Telecom e Centri Dati, adatto sia per distribuzioni esterne che interne.
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328121352pgtfqb.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352pgtfqb.jpg)
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909s7x1zu.jpg)
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303281213521mmfj2.jpg)
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909i1fvf5.jpg)
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909hd2kwh.jpg)
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352d7gkae.jpg)
![Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/20358.F.jpg)
Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #20358
Hot #20358
21,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LH-31
11.7K Venduti
91 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
166 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
105 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco GLC-EX-SMD Compatibile 1000BASE-EX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
GLC-EX-SMD
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220715/165787660362d1307b024d81.61913279.jpeg.webp)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Backward 1G (1)Compatibilità (1)Connessione (1)Matching Cavi (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
80
7
4
0
0
O***a
Australia
March 01, 2024
Yes, it arrived safely, and upon plugging it in, it worked flawlessly right away. Exceptional service!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***g
Hong Kong, China
November 14, 2020
Good quality
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***m
Ecuador
June 26, 2020
Looking for cost-effective SFP fiber modules in our building to building run (12km and 30km). We already knew that FS had designed many customized cases for their clients, so we sent our project design to them and asked them for a clear connection for each node. They always replied in prompt service and provided us a whole connecting diagram. Also they marked the products we needed in the diagram below. We were very surprised by their professionalism and expertise. After negotiation, we decided to go with their suggestions and bought the modules and fiber optic cables here. Installed these modules on my Cisco switches, they offer a stable transmission for them without any compatibility issues or packet loss. Five stars for the good products and friendly people at FS. Excellent shopping experience here!
Acquisto verificato
Utile 21
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente