Il cavo in fibra ottica monomodale 9/125μm OS2, insensibile alla piegatura, presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature. Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1612nm.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) LC UPC a SC APC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica a Tampone Stretto, 10pz/confezione
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura
(Nucleo di Fibra)
(Cavo in Fibra)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
10/5D Raggio di Curvatura Minimo
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.
Resistenza alla Trazione Massimo 100N
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata
Ideale per il collegamento di armadi di rete, il cablaggio a soffitto e il cablaggio sottopavimento nei centri dati.