FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.
Questa immagine riguarda FS-NWP-4P.

Plate a Muro Chiave di Volta Gang Singolo Quattro Porte

#20248
#20248

PC ad Alta Resistenza Jack RJ45/Fibra Keystone

1,21 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-NWP-4P
6.6K Venduti
8 Recensioni
5 Domande
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
90 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Plate Chiave di Volta da Parete, Bianco, 4 Porte, Gang Singolo

Il Plate chiave di volta da parete di Fiberstore progettato per supportare la distribuzione di voice, dati e altre esigenze di comunicazione nell'area di lavoro per applicazioni commerciali o residenziali. Può accettare moduli chiave di volta come dati, voice, audio e video.

I Plate chiave di volta da parete sono disponibili con una varieta’ di porte e dimensioni per soddisfare le tue esigenze. Questi plate offrono la versatilità di installazione per installare solo i jack necessari e offrono un aspetto professionale mantenendo il cablaggio organizzato.

Specifiche
Materiali
PC ad alta resistenza
Fornitore
FS
Colore
Bianco
Gang
Singolo
Capacita'
disponibile nelle versioni a 1-,2-,3-,4-,6 porte
No. di porte
Quattro
Terminali
RJ45
Montaggio
Viti abbinate a colori
Compatibile con
Chiave di volta standard
Dimensioni (AxL)
4.5"x2.75" (114x70mm)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Plate a parete chiave di volta

Si monta sui box elettrici standard a gang singolo e sono fornite di viti di montaggio

Robusta struttura in piombo monoblocco e design del plate a parete

Essere configurabile sul campo per supportare applicazioni multimediali

Product Details

Bianco elegante

materiale PC ad alta resistenza, eccellenti caratteristiche elettriche.

Angle di facile utilizzo

plate liscio a parete dal design classico e accattivante,progettato per l'uso con keystone, modulare, jack e snap-in.

Alloggiamento per montaggio flush economico

i blank possono essere inseriti in porte non utilizzate per future espansioni e le viti di montaggio sono fornite per un'installazione più rapida.

Elementi principali necessari durante l'assemblaggio di un plate da parete Keystone

Moduli inclusi cat3, cat5, cat5e, cat6, fibra ottica, audio e video.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cables (1)Matching Product (1)Material (1)Product Recommendation (1)UK Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
4
0
0
0

C***a

Malta

September 14, 2022
5.0
Great product A+++
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***a

Malta

September 14, 2022
5.0
Great product A+++
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***n

Australia

June 07, 2021
5.0
to replace my cheap ones. not used yet.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente