FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR1.2-100G.

Brocade Compatibile 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

#201889
#201889

Broadcom Marvell VCSEL ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

767,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 30 ago., 2024
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
Brocade Compatibile 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

Il Brocade Compatibile 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver è un transceiver ottico collegabile con interfaccia connettore LC duplex per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a breve distanza con Fibra Multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex da 10 Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet. Questo transceiver è conforme all'interfaccia elettrica QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite un'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Può anche collegarsi ad un BiDi SR4.2 da 400 Gbps in modalità breakout 4x 100G-SR1.2.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-SR1.2-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25 Gbps
Lunghezza d'onda
850nm, 910nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
Marvell VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.2dBm~4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-8.2dBm
Powerbudget
2dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤4W
Intervallo di Temperatura Commerciale
-10 a 60 ℃ (14 a 140°F)
DDM/DOM
Supportato
Rapporto di Errore di Bit (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
FEC Integrato
KP4 FEC
Protocolli
QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4
Applicazione
Data Center, 100GBASE Ethernet
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center

Il 100G SR1.2 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 100G tramite LC duplex come il 100G SWDM4 BiDi. Tuttavia, il BiDi SR1.2 a doppia lunghezza d'onda non interagisce con il BiDi SWDM4 a quadrupla banda.

Aggiornamento Senza Problemi da 10G a 100G Ethernet

100G SR1.2 offre agli operatori dei data center una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività Ethernet 100G.

Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente