FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4L-400G.

Arista Networks Compatibile 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#201789
#201789

Inphi 7nm DSP EML ≤10W Duplex LC SMF

2.315,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
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
Arista Networks Compatibile 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)

Il modulo 400GBASE-LR4L, con connettore Duplex LC, può raggiungere i 6 km su fibra monomodale parallela. È conforme allo standard QSFP-DD CMIS Rev 4.0 e allo standard IEEE 802.3 400GAUI-8.
Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione Ethernet e Data Center da 400 G.

Specifications
Numero di Parte
QDD-LR4L-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distanza Massima del Cavo
6km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.7~5.1dBm
Potenza RX
-9~5.1dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Modulazione
8x 50G PAM4
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia di Imballaggio
BOX
Protocolli
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, conforme a RoHS
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello spettro ottico
Nessuna perdita di pacchetti &
CRC
TDECQ Test
<3.4dB
Test del Tasso di Errore di Bit
<BER 2.4E-4
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Tecnologia di Imballaggio
BOX
COB
BOX
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, conforme a RoHS
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Applicazione
Ethernet
Data Center
Data Center
Data Center 400G a 4x100G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente