Il modulo 400GBASE-LR4L, con connettore Duplex LC, può raggiungere i 6 km su fibra monomodale parallela. È conforme allo standard QSFP-DD CMIS Rev 4.0 e allo standard IEEE 802.3 400GAUI-8.
Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione Ethernet e Data Center da 400 G.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#201783
#201783
2.315,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QDD-LR4L-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distanza Massima del Cavo
6km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.7~5.1dBm
Potenza RX
-9~5.1dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Modulazione
8x 50G PAM4
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia di Imballaggio
BOX
Protocolli
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, conforme a RoHS
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Piena Compatibilità
Configurazione con FS BOX o scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibli Personalizzati
100% Testato nei Dispositivi Host
Online Etichette Personalizzate su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e l'utilizzo..
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Mome del Fornitore
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Test del Tasso di Errore di Bit
<
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Strict Controllo Qualità
Garantire prodotti di alta qualità con impianti di prova all'avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulazione | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo di Energia | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo di Trasmettitore | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | BOX | COB | BOX | COB |
Protocolli | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, conforme a RoHS | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Applicazione | Ethernet | Data Center | Data Center | Data Center 400G a 4x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente