Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-FR, con connettore MTP/MPO-12, raggiunge i 2km su fibra monomodale parallela. È conforme a QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3 e agli standard 400GAUI-8.
Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center. E può essere utilizzato come breakout 4x 100G per QSFP-FR-100G.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR
#201771
#201771
1.217,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-4X100G-FR-Si
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 11 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver con Fotonica al Silicio (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente