Il transceiver SFP + compatibile con Fortinet supporta fino a 100 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alla direttiva RoHS 2011 / 65 / UE. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico, alta velocità, questo transceiver SFP + 10G è ideale per data center, Ethernet 10G e Fiber Channel ecc.
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023111110523110rkps.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023111110523110rkps.jpg)
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105231h7weg8.jpg)
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.C.jpg)
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.D.jpg)
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.E.jpg)
![Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.F.jpg)
Fortinet Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#201767
#201767
681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
0 Venduto
25 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
50 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Fortinet Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GZRC-55
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -25dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728163409r4urnm.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
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
20
4
1
0
0
F***r
Australia
March 02, 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
United States
June 14, 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0K***r
United States
April 23, 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente