Intel E10GSFPLR Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111103741dgrc1k.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111103741dgrc1k.jpg)
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311111037417krhjs.jpg)
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.C.jpg)
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.D.jpg)
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.E.jpg)
![Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.F.jpg)
Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#201739
#201739
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55
0 Venduto
270 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
54 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
258 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel E10GSFPLR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Intel Compatibile
E10GSFPLR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
237
23
10
0
0
C***T
United States
March 17, 2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
Italy
January 12, 2021
Consegna rispettata, Prodotto montato funzionate, Servizio pre vendita e post vendita Perfetto!
Delivery respected, Product assembled and working, Pre-sales and after-sales service Perfect!
Delivery respected, Product assembled and working, Pre-sales and after-sales service Perfect!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***e
France
August 09, 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente