FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55-I.

Ubiquiti Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)

#201589
#201589

Semtech EML Duplex LC SMF

169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55-I
0 Venduto
3 Recensioni
5 Domande
91 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industrial, DOM)

Ubiquiti compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 and 10GBASE-ER standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.

Specifiche
Numero
SFP-10GER-55-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.31Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Bilancio di Potenza
14dB
Sovraccarico di Ricevitore
0dBm
Consumo d'Energia
≤1.8W
Rapporto di Estinzione
>7.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Garanzia
5 Anni

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Connessione (1)Attenuatore Abbinato (1)Porte (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.3
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
2
0
0
0

B***l

Canada

April 10, 2023
4.0
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

C***e

United Kingdom

January 17, 2023
4.0
Great experience, great product. Thanks
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

K***a

United States

December 15, 2022
5.0
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente