Generico Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 100 m su OM3 MMF tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e garantisce una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231107115215w14tm8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215w14tm8.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215p2p8tp.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228iuqe7h.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#74668
#74668
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
93 Venduti
0 Recensione
2 Domande
31256 In Magazzino DE, Riceverai entro il 19 lug., 2024
1565 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GSR-85
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
-1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
* I transceiver FS GE sono completamente compatibili con le apparecchiature generiche. Clicca su
per maggiori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252980625cdcb4e00df5.76570817.jpeg.webp)
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 40G, collegandolo comunque ai siti 10G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 40G a Siti Legacy 10G
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 40G
Riutilizzo di Ottiche 10G in Nuove Porte 40G
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con l'Imballaggio TO-Can
Grazie al design del contenitore TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo di Cavo | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Tipo di Cavo (1)Configuration (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente