Il transceiver SFP+ compatibile IBM supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Cisco, ecc. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311101754526xboh6.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101754526xboh6.jpg)
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110175452pt122b.jpg)
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243spau5o.jpg)
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243hg84oj.jpg)
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243s3r1ot.jpg)
![IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#200949
#200949
73,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
0 Venduto
14 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
126 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
IBM Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GER-31-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.52Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Powerbudget
15dB
Sovraccarico del Ricevitore
1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP + offre un modo popolare per aiutarti a incrementare rapidamente la trasmissione fino a 10G.
Testato in Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è testata per la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Il Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'alta qualità e l'ottica affidabile.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
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
14
0
0
0
0
B***l
United States
December 01, 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0J***n
Australia
November 30, 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***a
United States
May 13, 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente