Il transceiver SFP+ compatibile Extreme Networks 10309 supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Cisco, ecc. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Extreme Networks 10309 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#200939
#200939
73,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
2 Venduti
14 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
212 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Extreme Networks 10309 Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Extreme Compatibile
10309
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.52Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -15dBm
Powerbudget
15dB
Sovraccarico del Ricevitore
1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP + offre un modo popolare per aiutarti a incrementare rapidamente la trasmissione fino a 10G.
Testato in Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è testata per la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, il che garantisce operazioni impeccabili.
Il Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'alta qualità e l'ottica affidabile.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Videos
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
14
0
0
0
0
B***l
United States
December 01, 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0J***n
Australia
November 30, 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***a
United States
May 13, 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente