FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.

Alcatel-Lucent Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#200755
#200755

Semtech DFB Duplex LC SMF

47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31
108 Venduti
34 Recensioni
0 Domanda
508 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
306 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Alcatel-Lucent Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Alcatel-Lucent Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Specifiche
Numero
SFP-10GER-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Nota: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza,abbinarlo all'Attenuatoree appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.6
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    24
    7
    3
    0
    0

    E***a

    United States

    October 18, 2023
    5.0
    As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
    Acquisto verificato
    Utile 5
    Commento 0

    T***n

    United States

    February 07, 2023
    5.0
    Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***r

    Canada

    August 08, 2020
    5.0
    Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
    Acquisto verificato
    Utile 17
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente