NETGEAR AXM762 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231106170409s7yw5o.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106170409s7yw5o.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106170409q105ff.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170228yoruqq.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170229i4qgnf.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908170229a0jk1a.jpg)
![NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48813.F.jpg)
NETGEAR AXM762 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#200743
#200743
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31
59 Venduti
34 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
567 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
298 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR AXM762 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
NETGEAR Compatibile
AXM762
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
24
7
3
0
0
E***a
United States
October 18, 2023
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0T***n
United States
February 07, 2023
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***r
Canada
August 08, 2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente