Ciena compatible SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 30m over cat6a/cat7 copper cable via RJ-45 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Clicca per aprire la vista espansa
Ciena Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
#200041
#200041
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T-30
8 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Transceiver Models:
3514 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
758 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Specifiche
Cisco Compatible
SFP-10G-T-X
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Consumo d'Energia
≤2.9W
Cable Distanza
30m@Cat6a/Cat7 o meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Hours
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Flexible Local Area Network Deployment
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connettore | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio |
Consumo d'Energia | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Videos
See more
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
B***d
Canada
December 15, 2023
Works really well and picked up right away buy Foritnet FG-100F
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente